Bemerkung
Dialogsprache de/en
251221-01
PGM-Nr.:
Achsen: 4
Benutzer-Handbuch für das Drehen
Sprachen | Benutzeranleitung | Benutzeranleitung |
Deutsch (de) | ||
Englisch (en) | ||
Französisch (fr) | ||
Italienisch (it) |
Bemerkung
Dialogsprache de/en
251221-02
PGM-Nr.:
Achsen: 4
Benutzer-Handbuch für das Drehen
Sprachen | Benutzeranleitung |
Deutsch (de) | |
Englisch (en) | |
Französisch (fr) | |
Italienisch (it) |
Bemerkung
Dialogsprache de/en
251221-03
PGM-Nr.:
Achsen: 4
Benutzer-Handbuch für das Drehen
Sprachen | Benutzeranleitung |
Deutsch (de) | |
Englisch (en) | |
Französisch (fr) | |
Italienisch (it) |
Bemerkung
Übersicht über die Geräte mit den verfügbaren Dialogsprachen (in Klammern) und die verfügbaren Anleitungssprachen:
PGM-Nr.:
Achsen: 4
Benutzer-Handbuch für das Drehen
Gerät (Dialogsprache) | ID | Sprachen (Benutzeranleitung) | Achsen |
PT 850 (de/en) | 265320-0x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (fr/en) | 265320-1x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (nl/en) | 265320-2x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (it/en) | 265320-3x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (es/en) | 265320-4x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (da/en) | 265320-5x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (sv/en) | 265320-6x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (fi/en) | 265320-7x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (tr/en) | 265320-8x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (de/fr) | 265320-9x | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (nl/fr) | 265320-Ax | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (hu/de) | 265320-Bx | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (cs/de) | 265320-Cx | de, en, fr, it | 4 |
PT 850 (it/de) | 265320-Ex | de, en, fr, it | 4 |
Sprachen | Benutzeranleitung |
Deutsch (de) | |
Englisch (en) | |
Französisch (fr) | |
Italienisch (it) |