Bemerkung
Übersicht über die Geräte mit den verfügbaren Dialogsprachen (in Klammern) und die verfügbaren Anleitungssprachen:
PGM-Nr.: 246xxx-02
Achsen: 4
Benutzer-Handbuch für das Drehen
Gerät (Dialogsprache) | ID | PGM-Nr. | Sprachen (Benutzeranleitung) | Achsen |
PT 855 (de/en) | 278730-0x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (fr/en) | 278730-1x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (nl/en) | 278730-2x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (it/en) | 278730-3x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (es/en) | 278730-4x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (da/en) | 278730-5x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (sv/en) | 278730-6x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (fi/en) | 278730-7x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (tr/en) | 278730-8x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (de/fr) | 278730-9x | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (nl/fr) | 278730-Ax | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (hu/de) | 278730-Bx | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (cs/de) | 278730-Cx | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (fr/en) | 278730-Dx | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (it/de) | 278730-Ex | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
PT 855 (pt/en) | 278730-Fx | 246xxx-02 | de, en, fr, es, cs | 4 |
Sprachen | Benutzeranleitung |
Deutsch (de) | |
Englisch (en) | |
Französisch (fr) | |
Spanisch (es) | |
Tschechisch (cs) |