Achsen | |
Länge | Winkel |
2 (X, Y) 3 (X, Y, Z) 2 (X, Y) 3 (X, Y, Z) | - - 1 (Q) 1 (Q) |
Sprachen | Geräte-Handbuch nur als pdf verfügbar |
Deutsch (de) | |
Englisch (en) | |
Französisch (fr) | |
Italienisch (it) | |
Spanisch (es) | |
Schwedisch (sv) | |
Niederländisch (nl) | |
Tschechisch (cs) | |
Polnisch (pl) | |
Portugiesisch (pt) | |
Russisch (ru) | |
Türkisch (tr) | |
Japanisch (ja) | |
Chinesisch traditionell (zh_TW) |