Marques de référence à distances codées sur systèmes de mesure angulaire
Dans le cas le plus défavorable, cette opération nécessite d'effectuer une rotation complète de 360°. Pour faciliter ce „franchissement du point de référence“, tous les systèmes de mesure HEIDENHAIN disposent de marques de référence à distances codées: La piste de référence comporte plusieurs marques de référence disposées à écarts définis et variables. L'électronique consécutive détermine le rapport absolu dès le passage sur deux marques de référence voisines – par conséquent après un déplacement angulaire de quelques degrés seulement (cf. incrément nominal G dans le tableau). Les systèmes de mesure avec marques de référence à distances codées comportent la lettre „C“ derrière leur désignation (exemple: RON 786C).
Nombre de traits z | Nombre de marques de référence | Incrément nominal G |
90 000 | 180 | 4° |
45 000 | 90 | 8° |
36 000 | 72 | 10° |
18 000 | 36 | 20° |
|