Pezzo grezzo simmetrico di rotazione con BLK FORM ROTATION
Applicazione
La funzione BLK FORM ROTATION consente di definire un pezzo grezzo simmetrico di rotazione in modo da poter simulare correttamente ad es. la lavorazione di un albero tornito finito.
Descrizione funzionale
Per un pezzo grezzo simmetrico di rotazione si definisce un asse come asse di rotazione. L'asse di rotazione definisce il piano di coordinate per la descrizione del profilo del pezzo grezzo, ad es. il piano Z/X.
- Profilo del pezzo grezzo con asse di rotazione Z e asse secondario X
Dalla definizione del pezzo grezzo si rimanda alla descrizione del profilo.
Il profilo si programma in un sottoprogramma o in un programma NC separato.
La mezza sezione del pezzo grezzo si programma come profilo. Il profilo della mezza sezione ruota intorno all'asse di rotazione.
Per la descrizione del profilo sono valide le seguenti condizioni:
- Utilizzare solo coordinate nel piano
Se Z è l'asse di rotazione, il profilo del pezzo grezzo si programma nel piano Z/X. Z è quindi l'asse principale e X l'asse secondario.
- Programmare sempre entrambe le coordinate del piano nel punto di partenza
- Programmare sempre un profilo chiuso
- Programmare solo valori positivi nell'asse secondario
L'origine del pezzo è sull'asse di rotazione. Le coordinate del profilo del pezzo grezzo si definiscono a partire dall'origine pezzo.
L'origine pezzo non deve trovarsi sulla superficie del pezzo, ma può trovarsi anche nel pezzo. In questo modo è possibile definire ad es. un sovrametallo.
Il senso di rotazione positivo per elementi circolari del profilo va sempre dall'asse principale all'asse secondario, ossia ad es. da Z verso X.
Immissione
I programmi NC inclusi nel presente manuale utente sono proposte di soluzioni. Prima di utilizzare i programmi NC o singoli blocchi NC su una macchina, è necessario adattarli.
Adattare dapprima i seguenti contenuti:
- Utensili
- Dati di taglio
- Avanzamenti
- Altezza e posizioni di sicurezza
- Inserire le posizioni specifiche della macchina, ad es. con M91
- Percorsi di chiamate programma
Alcuni programmi NC sono indipendenti dalla cinematica della macchina. Adattare questi programmi NC alla propria cinematica della macchina prima del primo funzionamento di prova.
Testare i programmi NC prima di eseguirli utilizzando anche la simulazione.
Testando un programma è possibile accertare se il programma NC può essere impiegato con le opzioni software disponibili, la cinematica attiva della macchina e la configurazione corrente della macchina.
1 BLK FORM ROTATION Z DIM_D LBL "BLANK" | ; Pezzo grezzo simmetrico di rotazione con asse di rotazione Z |
* - ... | |
11 M30 | |
12 LBL "BLANK" | ; Inizio sottoprogramma |
13 L X+0 Z+0 | ; Punto di partenza del profilo |
14 L X+35 | ; Coordinate in direzione positiva dell'asse secondario |
15 L Z-15 | |
16 L X+50 | |
17 L Z-25 | |
18 CR X+50 Z-40 R+15 DR- | |
19 L Z-50 | |
20 L X+0 | |
21 L Z+0 | ; Punto finale del profilo uguale a punto di partenza del profilo |
22 LBL 0 | ; Fine sottoprogramma |
* - ... |
Questa funzione si seleziona come descritto di seguito:
Inserisci funzione NC Funzioni speciali Valori predefiniti programma Definizione pezzo grezzo BLK FORM BLK FORM ROTATION
La funzione NC contiene i seguenti elementi di sintassi:
Elemento di sintassi | Significato |
---|---|
BLK FORM ROTATION | Apertura sintassi per pezzo grezzo simmetrico di rotazione |
Z, X o Y | Asse di rotazione Definizione da parte dell'asse di rotazione del piano di coordinate per la descrizione del profilo. |
DIM_R o DIM_D | Interpretazione dei valori dell'asse secondario nella descrizione del profilo come raggio o diametro |
LBL o FILE | Nome o numero del sottoprogramma del profilo o percorso del programma NC separato |
Note
- Se si programma la descrizione del profilo con valori incrementali, il controllo numerico interpreta i valori indipendentemente dalla scelta di DIM_R o DIM_D come raggi.
- L'opzione software CAD Import (#42 / #1-03-1) consente di acquisire profili da file CAD e di salvarli in sottoprogrammi o in programmi NC separati.