Traiettoria circolare CT
Applicazione
La funzione Traiettoria circolare CT consente di programmare una traiettoria circolare che si raccorda tangenzialmente all'elemento programmato in precedenza del profilo.
Argomenti trattati
- Programmazione traiettoria circolare con raccordo tangenziale con coordinate polari
Premesse
- Elemento precedente del profilo programmato
Prima di una traiettoria circolare CT deve essere programmato un elemento del profilo al quale si raccorda tangenzialmente la traiettoria circolare. A tale scopo sono necessari almeno due blocchi NC.
Descrizione funzionale
Il controllo numerico sposta l'utensile su una traiettoria circolare, con raccordo tangenziale, dalla posizione corrente al punto finale definito. Il punto di partenza corrisponde al punto finale del blocco NC precedente. Il nuovo punto finale si può definire con max. due assi.
Se gli elementi del profilo si fondono costantemente uno nell'altro senza pieghe e punti d'angolo, il raccordo è tangenziale.
Immissione
11 CT X+50 Y+50 LIN_Z-2 RL F250 M3 | ; Traiettoria circolare con sovrapposizione lineare dell'asse Z |
Questa funzione si seleziona come descritto di seguito:
Inserisci funzione NC Tutte le funzioni Funzioni traiettoria CT
La funzione NC contiene i seguenti elementi di sintassi:
Elemento di sintassi | Significato |
---|---|
CT | Apertura sintassi per una traiettoria circolare con raccordo tangenziale |
X, Y, Z, A, B, C, U, V, W | Punto finale della traiettoria circolare Immissione in quota assoluta o incrementale Elemento di sintassi opzionale |
LIN_X, LIN_Y, LIN_Z, LIN_A, LIN_B, LIN_C, LIN_U, LIN_V oppure LIN_W | Asse e valore della sovrapposizione lineare Immissione in quota assoluta o incrementale Sovrapposizione lineare di una traiettoria circolare Elemento di sintassi opzionale |
R0, RL, RR | Compensazione del raggio dell'utensile Compensazione del raggio utensile Elemento di sintassi opzionale |
F, FMAX, FZ, FU, FAUTO | |
M |
Nota
- L'elemento del profilo e la traiettoria circolare dovrebbero contenere entrambe le coordinate del piano in cui viene eseguita la traiettoria circolare.
- Nella colonna Maschera è possibile passare tra la sintassi per l'immissione delle coordinate cartesiane e polari.
Esempio
7 L X+0 Y+25 RL F300 M3 |
8 L X+25 Y+30 |
9 CT X+45 Y+20 |
10 L Y+0 |