

NC-programmen i den här bruksanvisningen är förslag på lösningar. Du behöver anpassa NC-programmen eller enskilda NC-block innan du använder dem på en maskin.
- Anpassa följande innehåll:
- Verktyg
- Skärdata
- Matningshastigheter
- Säkerhetshöjd eller säkra positioner
- Maskinspecifika positioner, t.ex. med M91
- Sökvägar till programanrop
Vissa NC-program är beroende av maskinkinematiken. Anpassa de här NC-programmen till maskinkinematiken före den första testkörningen.
Testa även NC-programmen med hjälp av simuleringen innan du startar den riktiga programkörningen.
Tip
Med hjälp av ett programtest kan du avgöra om du kan använda NC-programmet med de tillgängliga programvaruoptionerna, den aktiva maskinkinematiken och den aktuella maskinkonfigurationen.
0 BEGIN PGM C210 MM | |||
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 | |||
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | |||
3 TOOL CALL 6 Z S3500 | ; Verktygsanrop grov-/finbearbetning | ||
4 L Z+100 R0 FMAX M3 | ; Frikörning av verktyget | ||
5 CYCL DEF 256 REKTANGULAER OE ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
6 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99 | ; Cykelanrop utvändig bearbetning | ||
7 CYCL DEF 252 CIRKELURFRAESN ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99 | ; Cykelanrop cirkulär ficka | ||
9 TOOL CALL 3 Z S5000 | ; Verktygsanrop spårfräs | ||
10 L Z+100 R0 FMAX M3 | |||
11 CYCL DEF 254 CIRKEL SPAAR ~ | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
12 CYCL CALL | ; Cykelanrop spår | ||
13 L Z+100 R0 FMAX | ; Frikörning av verktyget, programslut | ||
14 M30 | |||
15 END PGM C210 MM |