Funkcija primika APPR LT
Uporaba
Z NC-funkcijo APPR LT se krmiljenje premakne do konture na premici tangencialno do prvega konturnega elementa.
Koordinate prve konturne točke programirate kartezično.
Sorodne teme
- APPR PLT s polarnimi koordinatami
Opis funkcije
- NC-funkcija obsega naslednje korake:
- Premica od začetne točke PS do pomožne točke PH
- Premica od pomožne točke PH do prve konturne točke PA
Vnos
V uporabniškem priročniku vsebovani NC-programi so predlogi rešitev. Preden na stroju uporabite NC-programe ali posamezne NC-nize, jih morate prilagoditi.
- Prilagodite naslednje vsebine:
- Orodja
- Podatki o rezanju
- Pomiki
- Varna višina ali varni položaji
- Položaji, značilni za stroje, npr. z M91
- Poti priklicev programov
Nekateri NC-programi so odvisni od kinematike stroja. Te NC-programe pred prvim testnim delovanjem prilagodite vaši kinematiki stroja.
NC-programe dodatno testiranje s pomočjo simulacije dejanskega programskega teka.
S pomočjo programskega testa ugotovite, ali lahko NC-programe uporabljate z razpoložljivimi možnostmi programske opreme, aktivno kinematiko stroja in trenutno konfiguracijo stroja.
11 APPR LT X+20 Y+20 LEN15 RR F300 | ; linearni tangencialni primik na konturo |
Na to funkcijo se premaknete na naslednji način:
Vstavljanje NC-funkcije Vse funkcije Fun. podaj. orodja APPR APPR LT
NC-funkcija vsebuje naslednje sintaktične elemente:
Sintaktični element | Pomen |
---|---|
APPR LT | Odpiralnik sintakse za linearno funkcijo primika tangencialno na konturo |
X, Y, Z, A, B, C, U, V, W | Koordinate prve konturne točke Fiksna ali spremenljiva številka Absolutni ali inkrementalni vnos Izbirni sintaktični element |
LEN | Razdaljam pomožne točke PH do konture Fiksna ali spremenljiva številka Izbirni sintaktični element |
R0, RL, RR | |
F, FMAX, FZ, FU, FAUTO | |
M |
Napotek
V stolpcu Obrazec lahko preklapljate med sintakso za kartezični in polarni vnos koordinat.
Primer APPR LT
11 L X+40 Y+10 R0 F300 M3 | ; primik na PS z R0 |
12 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 | ; primik na PA z RR, razdalja PH do PA: LEN15 |
13 L X+35 Y+35 | ; zaključek prvega konturnega elementa |