Вызов цикла
Циклы, в которых происходит обработка, должны быть не только определены в программе, но и вызваны. Вызов всегда относится к последнему циклу обработки, определенному в управляющей программе.
Система ЧПУ предлагает следующие варианты вызова цикла:
Синтаксис | Значение |
---|---|
G79 соответствует синтаксису открытого текста CYCLE CALL | Система ЧПУ вызывает последний запрограммированный цикл обработки в последней запрограммированной позиции. |
G79 PAT соответствует синтаксису открытого текста CYCLE CALL PAT. | Система ЧПУ вызывает последний запрограммированный цикл обработки во всех позициях, которые вы определили в таблице точек. |
G79|G01 соответствует синтаксису открытого текста CYCLE CALL POS | Система ЧПУ вызывает последний запрограммированный цикл обработки в позиции, которую вы определили в кадре программы с помощью G79|G01. |
M89 и M99. | Система ЧПУ при М99 вызывает последний запрограммированный цикл обработки в последней запрограммированной позиции. При использовании M89 система ЧПУ выполняет последний запрограммированный цикл обработки после каждого кадра позиционирования до тех пор, пока не считает M99. |
N110 G79 M3 | ; вызов цикла |
N110 G79 PAT F200 M3 | ; вызов цикла на всех позициях в таблице точек |
N110 G79|G01 G90 X+0 X+25 | ; вызов цикла в определенной позиции |
N110 G01 X+0 X+25 M89 | ; вызов цикла в заданной позиции и с каждым новым кадром позиционирования |
N120 G01 X+25 Y+25 | |
N130 G01 X+50 Y+25 M99 | ; вызов цикла в последний раз в определенной позиции |