Esimerkki: Reikäkaari

8H000B12

Käyttäjän käsikirjassa esiteltävät NC-ohjelmat ovat ratkaisuehdotuksia: Ennen NC-ohjelmien tai yksittäisten NC-lauseiden käyttämistä ne on mukautettava koneeseen.

  • Sovita seuraava sisältö.
  • Työkalut
  • Lastuamisarvot
  • Syöttöarvot
  • Varmuuskorkeus tai varmuusasemat
  • Konekohtaiset asemat, esim. koodilla M91
  • Ohjelmakutsun polut

Yksittäiset NC-ohjelmat ovat riippuvaisia koneen kinematiikasta. Sovita tämä NC-ohjelma koneen kinematiikkaan ennen ensimmäistä testiajoa.

Testaa NC-ohjelma vielä lisäksi simulaatiolla ennen varsinaista ohjelmanajoa.

 
Tip

Ohjelmatestin avulla voit määrittää, voitko käyttää NC-ohjelmaa käytettävissä olevilla ohjelmistovaihtoehdoilla, aktiivisella konekinematiikalla ja nykyisellä konekonfiguraatiolla.

0 BEGIN PGM 200 MM

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0

3 TOOL CALL 200 Z S3500

; Työkalukutsu

4 L Z+100 R0 FMAX M3

; Työkalun irtiajo

5 CYCL DEF 200 PORAUS ~

Q200=+2

;VARMUUSETAISYYS ~

Q201=-15

;SYVYYS ~

Q206=+250

;SYVYYSAS. SYOTTOARVO ~

Q202=+4

;ASETUSSYVYYS ~

Q210=+0

;ODOTUSAIKA YLHAALLA ~

Q203=+0

;YLAPINNAN KOORDIN. ~

Q204=+50

;2. VARMUUSETAISYYS ~

Q211=+0.25

;ODOTUSAIKA ALHAALLA ~

Q395=+0

;PERUSSYVYYS

6 CYCL DEF 220 KUVIO KAARI ~

Q216=+30

;1. AKSELIN KESKIV. ~

Q217=+70

;2. AKSELIN KESKIV. ~

Q244=+50

;YMPYRAOSAN HALKAIS. ~

Q245=+0

;LAHTOKULMA ~

Q246=+360

;LOPETUSKULMA ~

Q247=+0

;KULMA-ASKEL ~

Q241=+10

;KONEISTUSTEN LUKUM. ~

Q200=+2

;VARMUUSETAISYYS ~

Q203=+0

;YLAPINNAN KOORDIN. ~

Q204=+100

;2. VARMUUSETAISYYS ~

Q301=+1

;AJO VARM.KORKEUDELLE ~

Q365=+0

;LIIKETYYPPI

7 CYCL DEF 220 KUVIO KAARI ~

Q216=+90

;1. AKSELIN KESKIV. ~

Q217=+25

;2. AKSELIN KESKIV. ~

Q244=+70

;YMPYRAOSAN HALKAIS. ~

Q245=+90

;LAHTOKULMA ~

Q246=+360

;LOPETUSKULMA ~

Q247=+30

;KULMA-ASKEL ~

Q241=+5

;KONEISTUSTEN LUKUM. ~

Q200=+2

;VARMUUSETAISYYS ~

Q203=+0

;YLAPINNAN KOORDIN. ~

Q204=+100

;2. VARMUUSETAISYYS ~

Q301=+1

;AJO VARM.KORKEUDELLE ~

Q365=+0

;LIIKETYYPPI

8 L Z+100 R0 FMAX

; Työkalun irtiajo

9 M30

; Ohjelman loppu

10 END PGM 200 MM